Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BMF00MK

BMF 235K-H-PS-C-A2-PU-00,87

Para ranura en T y múltiples puntos de conmutación (función Teach)

Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
23.5 x 6.2 x 5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 865 mm
Aplicación
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
23.5 x 6.2 x 5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 865 mm
Aplicación
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
Fijación
insertable desde arriba en ranura en T
Proceso de enseñanza
2 puntos de actuación
Material de carcasa
PA 12
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?