Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Para ranura en T y uso en entornos difíciles con salpicaduras de soldadura
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
5 x 6.4 x 34 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos, A-codificado
Cable
TPU resistente a chispas de soldadura Naranja, 300 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 415KW-HAPS-W-5-P3-S49-00,3 | BMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S49-00,3 | BMF 235K-HMPS-C-3-P0-S49-00,3 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en T | Ranura en T | Ranura en T |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M8x1-Conector, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, 3-polos |
| Cable | TPU resistente a chispas de soldadura Naranja, 300 mm | TPU resistente a chispas de soldadura Negro, 300 mm | TPU, 0.3 m |
| Aplicación |
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. Zona de soldadura |
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. Zona de soldadura |
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. |
| Fijación | insertable desde arriba en ranura en T | insertable desde arriba en ranura en T | insertable desde arriba en ranura en T |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...80 °C | 0...80 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Frecuencia de conmutación | - | - | 3000 Hz |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD