Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BMF00N2

BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-02

Para ranura en T y uso en entornos difíciles con salpicaduras de soldadura

Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
5 x 6.4 x 34 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
Silicona resistente a chispas de soldadura Negro, 2 m
Aplicación
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
Zona de soldadura
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
5 x 6.4 x 34 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
Silicona resistente a chispas de soldadura Negro, 2 m
Aplicación
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
Zona de soldadura
Fijación
insertable desde arriba en ranura en T
Material de carcasa
PA 12
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida de conmutación
IO configurable Contacto NA/NC (NA/NC)
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
0...80 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?