Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BMF00NH

BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S75-00,3

Para ranura en T y uso en entornos difíciles con salpicaduras de soldadura

Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
5 x 6.4 x 34 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Cable
TPU resistente a chispas de soldadura Negro, 300 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
5 x 6.4 x 34 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Cable
TPU resistente a chispas de soldadura Negro, 300 mm
Aplicación
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
Zona de soldadura
Fijación
insertable desde arriba en ranura en T
Material de carcasa
PA 12
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida de conmutación
IO configurable Contacto NA/NC (NA/NC)
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
0...80 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?