Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Para ranura en C
Forma de ranura
Ranura en C
Dimensiones
3.6 x 2.9 x 24 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 2 m
Aplicación
Reconocimiento de objetos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 423K-AAPS-C-2-P0-02 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en C | Ranura en C |
|---|---|---|
| Dimensiones | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 24 x 2.9 x 24 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cable | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| Aplicación | Reconocimiento de objetos | Reconocimiento de objetos |
| Fijación | Tornillo M2 | Tornillo M2 |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | 500 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD