Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Para ranura en C y varios puntos de conmutación (función Teach)
Forma de ranura
Ranura en C
Dimensiones
20 x 2.9 x 3.6 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Cable
PUR, 0.15 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 203K-H-PI-C-A8-SA2-P0-S49W-00,15 | BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S75-00,3 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en C | Ranura en C | Ranura en C |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M8x1-Conector, 3-polos | M8x1-Conector, 4-polos | M8x1-Conector, 4-polos |
| Cable | PUR, 0.15 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplicación | Cilindro neumático con ranura en C. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | Cilindro neumático con ranura en C. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | Cilindro neumático con ranura en C. Dimensiones ver boceto en vista del producto. |
| Fijación | Insertable desde arriba en ranura en C | Insertable desde arriba en ranura en C | Insertable desde arriba en ranura en C |
| Proceso de enseñanza | 8 puntos de actuación | 2 puntos de actuación | 8 puntos de actuación |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Interfaz | IO-Link 1.1 | - | IO-Link 1.1 |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 15 Hz | 15 Hz | 15 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD