Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BML002R

BML-M21-I40-A0-M048/006-R0

Cintas magnéticas con codificación incremental o absoluta

Aplicación
Movimiento rotativo
Material
ferrita dura
Soporte: aluminio
Dimensiones, referencia
(ODxIDxW)
Anchura de polos
5 mm
Grado de precisión
300 "
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Aplicación
Movimiento rotativo
Material
ferrita dura
Soporte: aluminio
Dimensiones, referencia
(ODxIDxW)
Anchura de polos
5 mm
Grado de precisión
300 "
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?