Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BML04JW

BML-S1H2-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284

BML S1H - vernier absoluto

Dimensiones
14 x 13 x 40 mm
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 12-polos, 0.3 m, PUR
Material de carcasa
aluminio
Interfaz
SSI;Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
Rango de medición
256 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
14 x 13 x 40 mm
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 12-polos, 0.3 m, PUR
Material de carcasa
aluminio
Interfaz
SSI;Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
Rango de medición
256 mm
Resolución
0.9765625 µm
Distancia de lectura
0.01...0.35 mm
Desviación máxima en la linealidad
±7 µm
Tensión de servicio Ub
4.75...5.25 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Sentido de desplazamiento
transversal respecto al cuerpo de medición
Codificación de interfaz
Gris
Homologación/conformidad
cURus
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?