Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BML06CN

BML-M07-I68-A3-M0200-R0000

Cintas magnéticas con codificación incremental o absoluta

Aplicación
Movimientos lineales/rotativos
Material
Caucho magnético
Soporte: Acero fino
Cinta adhesiva de montaje 0.13 mm
Dimensiones, referencia
(WxHxL)
Anchura de polos
10 mm
Grado de precisión
250 µm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Aplicación
Movimientos lineales/rotativos
Material
Caucho magnético
Soporte: Acero fino
Cinta adhesiva de montaje 0.13 mm
Dimensiones, referencia
(WxHxL)
Anchura de polos
10 mm
Grado de precisión
250 µm
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?