Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistema absoluto de medición de distancia lineal y sistema de medición de ángulo de rotación
Dimensiones
16 x 18.6 x 54 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 12-polos
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada, Cromado
Interfaz
IO-Link 1.1;Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
Rango de medición
8190 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD