Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BML085M

BML SF2-I201-QZ42-ZU15-KF02

Sistema incremental de medición de distancia lineal y sistema de medición de ángulo de rotación

Dimensiones
12 x 13.1 x 35 mm
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Material de carcasa
Aluminio
Interfaz
Digital A/B (RS422)
Resolución
1 µm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
12 x 13.1 x 35 mm
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Material de carcasa
Aluminio
Interfaz
Digital A/B (RS422)
Resolución
1 µm
Distancia de lectura
0.01...1.8 mm
Señal de referencia
Sin señal de referencia
Tensión de servicio Ub
4.75...5.25 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado de protección
IP67
Sentido de desplazamiento
longitudinal respecto al cuerpo de medición
Homologación/conformidad
cURus
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?