Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BML08AE

BML DSS-NHCZ-HZZZ-X0034-0018

Cintas magnéticas con codificación incremental o absoluta

Aplicación
Movimiento rotativo
Material
Caucho magnético
Acero fino (1.4021)
Dimensiones, referencia
(ODxIDxH)
Codificación, indicación
(Nonius, 17 Bit, 32/31 PP)
Anchura de polos
1.5 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Aplicación
Movimiento rotativo
Material
Caucho magnético
Acero fino (1.4021)
Dimensiones, referencia
(ODxIDxH)
Codificación, indicación
(Nonius, 17 Bit, 32/31 PP)
Anchura de polos
1.5 mm
Grado de precisión
250 "
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?