Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistema incremental de medición de distancia lineal y sistema de medición de ángulo de rotación
Dimensiones
12 x 13.1 x 35 mm
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 12-polos, 1 m, PUR
Material de carcasa
aluminio
Interfaz
Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
Distancia de lectura
0.01...0.35 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD