Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
BML S1H - vernier absoluto
Dimensiones
14 x 13 x 40 mm
Conexión
Cable con conector, D-Sub-Conector, 15-polos, 1.2 m, PUR
Material de carcasa
aluminio
Interfaz
SSI;Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
Rango de medición
997 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD