Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BML0APY

BML-S1G0-S71D-M5EA-D0-SA42-S284

Sistema absoluto de medición de distancia lineal y sistema de medición de ángulo de rotación

Dimensiones
16 x 18.5 x 80.3 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 12-polos
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada, Cromado
Interfaz
SSI;Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
Rango de medición
2 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
16 x 18.5 x 80.3 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 12-polos
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada, Cromado
Interfaz
SSI;Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
Rango de medición
2 m
Resolución
1 µm
Distancia de lectura
0.01...0.8 mm
Tensión de servicio Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Sentido de desplazamiento
longitudinal respecto al cuerpo de medición
Codificación de interfaz
Gris
Homologación/conformidad
cURus
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?