Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistemas de medición de posición de campo magnético
Rango de medición
96 mm
Dimensiones
17.5 x 9.6 x 106 mm
Salida analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interfaz
IO-Link 1.1
Resolución
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P02 | BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P02 | BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Rango de medición | 96 mm | 128 mm | 64 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 17.5 x 9.6 x 106 mm | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 17.5 x 9.6 x 74 mm |
| Salida analógica | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Interfaz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Resolución | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) |
| Repetibilidad | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Desviación de linealidad típ. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Conexión | Cable, 2 m, PUR | Cable, 2 m, PUR | Cable, 2 m, PUR |
| Material de carcasa |
PA 12 Aluminio |
PA 12 Aluminio |
PA 12 Aluminio |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD