Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistemas de medición de posición de campo magnético
Rango de medición
192 mm
Dimensiones
17.5 x 9.6 x 202 mm
Salida analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interfaz
IO-Link 1.1
Resolución
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EL1PP21A-0192-00-P02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Rango de medición | 192 mm | - | - |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 17.5 x 9.6 x 202 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm |
| Salida analógica | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | - | - |
| Interfaz | IO-Link 1.1 | - | - |
| Resolución | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) | - | - |
| Repetibilidad | 100 µm | - | - |
| Desviación de linealidad típ. | ±250 µm | - | - |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Conexión | Cable, 2 m, PUR | - | - |
| Material de carcasa |
PA 12 aluminio |
LCP | LCP |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Forma de ranura | - | variable | variable |
| Principio de funcionamiento | - | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cable | - | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Aplicación | - | actuadores de mayor tamaño | - |
| Fijación | - | Escuadra de sujeción BMF 305-HW* | - |
| Salida de conmutación | - | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | - | 10000 Hz | 10000 Hz |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD