Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistemas de medición de posición de campo magnético
Rango de medición
256 mm
Dimensiones
17.5 x 9.6 x 266 mm
Salida analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interfaz
IO-Link 1.1
Resolución
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EL1PP21A-0256-00-P00,5-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P00,5-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P00,5-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Rango de medición | 256 mm | 128 mm | 96 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 17.5 x 9.6 x 266 mm | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 17.5 x 9.6 x 106 mm |
| Salida analógica | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Interfaz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Resolución | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) |
| Repetibilidad | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Desviación de linealidad típ. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.5 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.5 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.5 m, PUR |
| Material de carcasa |
PA 12 aluminio |
PA 12 aluminio |
PA 12 aluminio |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD