Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BMP000Z

BMP 01-ZLZPP21A-0128-00-P00,5-S4

Sistemas de medición de posición de campo magnético

Rango de medición
128 mm
Dimensiones
17.5 x 9.6 x 138 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Resolución
≤ 1 µm
Repetibilidad
100 µm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Rango de medición
128 mm
Dimensiones
17.5 x 9.6 x 138 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Resolución
≤ 1 µm
Repetibilidad
100 µm
Desviación de linealidad típ.
±250 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.5 m, PUR
Material de carcasa
PA 12
Aluminio
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?