Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BMP0020

BMP 01-EP1PP21A-0160-00-P02

Sistemas de medición de posición de campo magnético

Rango de medición
160 mm
Salida analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interfaz
IO-Link 1.1
Resolución
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
Desviación de linealidad típ.
±250 µm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Rango de medición
160 mm
Salida analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interfaz
IO-Link 1.1
Resolución
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
Desviación de linealidad típ.
±250 µm
Conexión
2 m, PUR
Material de carcasa
PA 12
aluminio
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?