Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistemas de medición de posición de campo magnético
Rango de medición
256 mm
Salida analógica
Tensión analógica/corriente analógica conmutable 0…10 V/0…20 mA
Interfaz
IO-Link 1.1
Resolución
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
Desviación de linealidad típ.
±250 µm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P02 | BMP 01-EP1PP21A-0224-00-P02 | BMP 01-EP1PP21A-0128-00-P02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Rango de medición | 256 mm | 224 mm | 128 mm |
|---|---|---|---|
| Salida analógica | Tensión analógica/corriente analógica conmutable 0…10 V/0…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Interfaz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Resolución | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) |
| Desviación de linealidad típ. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Conexión | 2 m, PUR | 2 m, PUR | 2 m, PUR |
| Material de carcasa |
PA 12 aluminio |
PA 12 aluminio |
PA 12 aluminio |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD