Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BMP0062

BMP 02-AP1PS12A-0022-07-P00,3-S4

Sistemas de medición de posición de campo magnético

Rango de medición
22 mm
Dimensiones
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Resolución
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
Repetibilidad
50 µm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Rango de medición
22 mm
Dimensiones
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Resolución
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
Repetibilidad
50 µm
Desviación de linealidad típ.
±150 µm
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, TPU
Material de carcasa
PPC 7650
PPC 7650
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
cULus
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?