Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores con interfaz IO-Link para islas de válvulas
Versión
Conector macho de islas de válvulas potencia auxiliar
Aplicación
SMC VQC 1000/2000/4000
Interfaz
IO-Link 1.0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-751-V03-K007 | BNI IOL-751-V10-K007 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Versión | Conector macho de islas de válvulas potencia auxiliar | Conector macho de islas de válvulas potencia auxiliar |
|---|---|---|
| Aplicación | SMC VQC 1000/2000/4000 | SMC VQC 1000/2000/4000 |
| Interfaz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado |
| Longitud de cable L | 0.6 m | 0.6 m |
| Número de salidas | 24 | 24 |
| Corriente de salida máx. UA, actuador | 400 mA | - |
| Corriente total UA, actuador | 2 A | 4 A |
| Función |
Conexión de 4 polos Potencia auxiliar a través de Pin 2 |
Conexión de 4 polos Potencia auxiliar a través de Pin 2 |
| Material de carcasa | PA | PA |
| Dimensiones | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Grado de protección | IP40, Estado conectado | IP40, Estado conectado |
| Tasa de transmisión | COM2 (38.4 Kbaudios) | COM2 (38.4 Kbaudios) |
| Ciclo de datos de procesamiento mín. | 12 ms | 3.5 ms |
| Datos de proceso salida | 4 Byte | 4 Byte |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD