Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Hubs de sensores/actuadores IO-Link para aplicaciones de seguridad (Safe Line)
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
Corriente total US, sensor
4.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Salidas digitales
8x PNP
Interfaz
IO-Link 1.0
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-252-000-Z013 | BNI IOL-256-S01-Z013 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
|---|---|---|
| Corriente total US, sensor | 4.0 A | 4.0 A |
| Corriente total UA, actuador | 9.0 A | 9.0 A |
| Salidas digitales | 8x PNP | 16x PNP |
| Interfaz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Dimensiones | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Material de carcasa | Fundición a presión de cinc, niquelada | Fundición a presión de cinc, niquelada |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD