Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Su precio no se puede mostrar
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden ser recuperadas del servidor en este momento. Sin embargo, aún puede hacer un pedido. En cuanto sus condiciones sean recuperables, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico.

BNI0041

BNI IOL-712-000-K023

Convertidores de señal

Versión
Convertidor analógico
Interfaz
IO-Link 1.0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Entradas analógicas
Corriente analógica (0…20 mA)
Entradas/salidas configurables
no
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
Convertidor analógico
Interfaz
IO-Link 1.0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Entradas analógicas
Corriente analógica (0…20 mA)
Entradas/salidas configurables
no
Resolución
≤ 14 Bit
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión sensor
M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
Material de carcasa
PA
Dimensiones
14.2 x 50.4 x 40 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
3 ms
Entrada de datos de proceso
2 Byte
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?