Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Convertidores de señal
Versión
Convertidor analógico
Interfaz
IO-Link 1.0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Salidas analógicas
Tensión analógica (0…10 V)
Entradas/salidas configurables
no
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-724-000-K023 | BNI IOL-722-000-K023 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Versión | Convertidor analógico | Convertidor analógico |
|---|---|---|
| Interfaz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Salidas analógicas | Tensión analógica (0…10 V) | Corriente analógica (4…20 mA) |
| Entradas/salidas configurables | no | no |
| Resolución | ≤ 14 Bit | ≤ 14 Bit |
| Conexión | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
| Conexión sensor | M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado |
| Material de carcasa | PA | PA |
| Dimensiones | 14.2 x 50.4 x 40 mm | 14.2 x 50.4 x 40 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado de protección | IP67, estado atornillado | IP67, estado atornillado |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Tasa de transmisión | COM2 (38.4 Kbaudios) | COM2 (38.4 Kbaudios) |
| Ciclo de datos de procesamiento mín. | 12 ms | 12 ms |
| Entrada de datos de proceso | 2 Byte | 2 Byte |
| Datos de proceso salida | 2 Byte | 2 Byte |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD