Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BNI004K

BNI IOL-309-000-K024

Hubs de sensores/actuadores IO-Link estándar (Black Line)

Interfaz
IO-Link 1.0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
Bornes roscados/insertables, 4-polos
Conexión (entrada de suministro de corriente)
Bornes roscados/insertables
Conexión enchufes
Bornes roscados/insertables
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Interfaz
IO-Link 1.0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
Bornes roscados/insertables, 4-polos
Conexión (entrada de suministro de corriente)
Bornes roscados/insertables
Conexión enchufes
Bornes roscados/insertables
Entradas digitales
8x PNP, tipo 2
Salidas digitales
8x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
1.0 A
Corriente total UA, actuador
1.0 A
Material de carcasa
PA 6.6, UL94V-0
Dimensiones
48.6 x 42.6 x 84 mm
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP20
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
3.0 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
1 Byte
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?