Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BNI005E

BNI TCP-951-000-E028

Interruptores no gestionados con carcasa de acero

Principio de funcionamiento
Distribuidor activo
Dimensiones
30 x 76.5 x 110 mm
Fijación
ensamble sobre riel de perfil
Material de carcasa
Acero, Recubierto
Interfaz
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de funcionamiento
Distribuidor activo
Dimensiones
30 x 76.5 x 110 mm
Fijación
ensamble sobre riel de perfil
Material de carcasa
Acero, Recubierto
Interfaz
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
Tensión de servicio Ub
12...48 VDC
Conexión enchufes
5x RJ45-Conector hembra, 8-polos
Temperatura ambiente
-10...60 °C
Grado de protección
IP30
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?