Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Hubs de sensores/actuadores IO-Link para aplicaciones especializadas (Silver Line)
Interfaz
IO-Link 1.0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 2
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-104-S01-Z012-C02 | BNI IOL-104-S01-Z012-C01 | BNI IOL-104-000-Z012 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitales | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP, tipo 2 |
| Entradas/salidas configurables | no | no | no |
| Supervisión de canal único | Sí | Sí | - |
| Función adicional | Identificación 4 bytes | Identificación 2 bytes | - |
| Corriente total US, sensor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Material de carcasa | Fundición a presión de cinc, niquelada | Fundición a presión de cinc, niquelada | Fundición a presión de cinc, niquelada |
| Dimensiones | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado de protección | IP67, estado atornillado | IP67, estado atornillado | IP67, estado atornillado |
| Tasa de transmisión | COM2 (38.4 Kbaudios) | COM2 (38.4 Kbaudios) | COM2 (38.4 Kbaudios) |
| Ciclo de datos de procesamiento mín. | 24 ms | 18 ms | 3.0 ms |
| Entrada de datos de proceso | 8 Byte | 6 Byte | 2 Byte |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD