Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BNI005R

BNI PBS-502-101-Z001

Silver Line - Módulos de red en carcasa de metal para aplicaciones especializadas

Interfaz
Profibus
Interfaces adicionales
4x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Interfaz
Profibus
Interfaces adicionales
4x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 5-polos, B-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, B-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 2
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Vídeos
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?