Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Hubs de sensores/actuadores IO-Link estándar (Black Line)
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S01-K006 | BNI IOL-302-000-K006-C01 | BNI IOL-302-000-K006 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitales | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Salidas digitales | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/salidas configurables | Sí | Sí | Sí |
| Supervisión de canal único | Sí | - | - |
| Corriente total US, sensor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Corriente de conmutación | 16x 350 mA | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Corriente total UA, actuador | 4 A | 4 A | 4 A |
| Material de carcasa | PA, Transparente | PA, Transparente | PA, Transparente |
| Dimensiones | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm |
| Temperatura ambiente | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Grado de protección | IP67, estado atornillado | IP67, estado atornillado | IP67, estado atornillado |
| Tasa de transmisión | COM2 (38.4 Kbaudios) | COM2 (38.4 Kbaudios) | COM2 (38.4 Kbaudios) |
| Ciclo de datos de procesamiento mín. | 5.0 ms | 4.0 ms | 3.5 ms |
| Entrada de datos de proceso | 8 Byte | 4 Byte | 2 Byte |
| Datos de proceso salida | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |
| Función adicional | - | Identificación 2 bytes | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD