Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BNI005Y

BNI IOL-772-000-A027

Interfaces IO-Link universales

Versión
Cable universal interfaz E/S
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
Conexión sensor
extremo abierto del cable-Cable trenzado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
Cable universal interfaz E/S
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
Conexión sensor
extremo abierto del cable-Cable trenzado
Longitud de cable L
0.5 m
Entradas digitales
8x PNP, tipo 3
Salidas digitales
128x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Función adicional
Diagnóstico (subintensidad de corriente, rotura de alambre de bobina)
Tensión de salida a través de Pin 2
Material de carcasa
aluminio
Dimensiones
31.8 x 31.8 x 190 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
3 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
1 Byte
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?