Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BNI0072

BNI IOL-802-000-Z036

Silver Line - Torre de señalización LED inteligente en carcasa metálica clásica

Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
5
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
5
Colores predefinidos
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Dimensiones
60 x 60 x 309 mm
Material de carcasa
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundición a presión de cinc
Fijación
Tornillos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
5 ms
Datos de proceso salida
3 Byte
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?