Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Hubs de sensores/actuadores IO-Link estándar (Black Line)
Interfaz
IO-Link 1.0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
enchufable, sin bornes, 4-polos
Conexión (entrada de suministro de corriente)
enchufable, sin bornes
Conexión enchufes
enchufable, sin bornes
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-310-000-K025-001 | BNI IOL-310-000-K025 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | enchufable, sin bornes, 4-polos | Bornes roscados/insertables, 4-polos |
| Conexión (entrada de suministro de corriente) | enchufable, sin bornes | Bornes roscados/insertables |
| Conexión enchufes | enchufable, sin bornes | Bornes roscados/insertables |
| Entradas digitales | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP, tipo 2 |
| Salidas digitales | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/salidas configurables | Sí | Sí |
| Corriente total US, sensor | 1.0 A | 1.0 A |
| Corriente de conmutación | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Corriente total UA, actuador | 1.6 A | 1.6 A |
| Material de carcasa | PA 6.6, UL94V-0 | PA 6.6, UL94V-0 |
| Dimensiones | 79 x 33.6 x 84 mm | 79 x 33.6 x 84 mm |
| Temperatura ambiente | -20...50 °C | -20...50 °C |
| Grado de protección | IP20 | IP20 |
| Tasa de transmisión | COM2 (38.4 Kbaudios) | COM2 (38.4 Kbaudios) |
| Ciclo de datos de procesamiento mín. | 12 ms | 12 ms |
| Entrada de datos de proceso | 2 Byte | 2 Byte |
| Datos de proceso salida | 2 Byte | 2 Byte |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD