Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BNI0089

BNI EIP-950-000-Z009-C07

Interruptores no gestionados con carcasa de zinc

Principio de funcionamiento
Distribuidor activo
Dimensiones
68 x 32.4 x 224 mm
Fijación
Fijación de tornillo de 2 agujeros
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Interfaz
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de funcionamiento
Distribuidor activo
Dimensiones
68 x 32.4 x 224 mm
Fijación
Fijación de tornillo de 2 agujeros
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Interfaz
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?