Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Versión
- Convertidor analógico
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Entradas analógicas
- Temperatura analógica (Pt100/Pt1000/Termopar tipo J/Termopar tipo K)
- Entradas/salidas configurables
- no
- Resolución
- ≤ 16 Bit
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexión sensor
- M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Material de carcasa
-
Acero fino (1.4404)
PTFE - Dimensiones
- Ø 18 x 135.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado de protección
- IP67, estado atornillado
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE - Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 10 ms
- Entrada de datos de proceso
- 3 Byte
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02