Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BNI00C8

BNI IOL-725-002-E023

Convertidores de señal

Versión
Convertidor analógico
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Salidas analógicas
Tensión analógica/ corriente analógica (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Entradas/salidas configurables
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
Convertidor analógico
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Salidas analógicas
Tensión analógica/ corriente analógica (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Entradas/salidas configurables
Resolución
≤ 16 Bit
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión sensor
M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
PTFE
Dimensiones
Ø 18 x 135.5 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
10 ms
Datos de proceso salida
2 Byte
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?