Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Convertidores de señal
Versión
Convertidor analógico
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Entradas analógicas
Analógica, tensión/analógica, corriente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000)
Entradas/salidas configurables
Sí
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD