Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BNI00CZ

BNI IOL-803-102-R036

Luz de señalización LED compacta con 6 segmentos e IP67

Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
6
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Der SmartLight Indicator bietet eine moderne, hochflexible LED Statusanzeige für effiziente Bedienerführung direkt am Einsatzort. Mit sechs individuell steuerbaren, hellen LED‑ Segmenten und vielfältigen Betriebsmodi ermöglicht er eine klare, intuitiv verständliche Visualisierung von Prozessen, Zuständen oder Richtungen.

Dank ‑IOLink‑ lässt sich das System schnell integrieren und komfortabel ansteuern – inklusive innovativem Expansion Mode, über den zwei Indikatoren an einem einzigen Port betrieben werden können.

Optional ist der SmartLight Indicator auch mit integriertem Time-of-Flight-Sensor erhältlich, der eine präzise, farb- und oberflächenunabhängige Objekterkennung für Pick‑to‑Light-Anwendungen ermöglicht. So unterstützt der SmartLight Indicator eine zuverlässige, Industrie‑4.0‑fähige Bedienerführung bei minimalem Verdrahtungsaufwand. 

Segment‑Modus 

  • Anzeige 1, 2, 3 oder 6 Segmente 

  • Farben und Blinkmuster frei definierbar 

  • Richtungsanzeige möglich (z. B. Pick‑Richtung anzeigen) 

Level‑Modus 

  • Anzeige kontinuierlicher Werte (z. B. Druck, Timer, Stückzahl) 

  • Bis zu 720° Rotation möglich 

  • Farbwechsel bei Grenzwerten (z. B. Grün → Rot bei kritischen Werten) 

Run‑Light‑Modus 

  • Dynamische Lauflichtanzeige 

  • Geschwindigkeit, Laufrichtung und Länge frei konfigurierbar

  • Ideal für Prozessfortschritt oder Wartesituation 

Power-on-Modus (SIO) 

  • Definieren zweier verschiedener Zustände 

  • Ansteuern des jeweiligen Zustands über Pin 2 ohne IO-Link 

Der SmartLight Indicator kombiniert damit visuelle Klarheit, hohe Flexibilität und IO‑Link‑Vorteile in einem besonders kompakten Format. Perfekt für moderne, kollaborative Arbeitsplätze. 

Applikationsbeispiel

Papierloses kommissionieren

Schluss mit endlosen Kommissionier- oder Picklisten. Unser am Entnahmefach montierter SmartLight Indicator zeigt Ihren Mitarbeitern ganz einfach farblich an, welcher Artikel zu entnehmen ist. Dadurch lassen sich Fehler bei der Kommissionierung gezielt vermeiden, was die Prozessqualität sicherstellt. Besser noch: Die hellen LEDs weisen nicht nur auf das richtige Lagerfach hin, sondern können gleichzeitig auch den Füllstand und weitere Informationen anzeigen.

Balluff Engineering Tool

Ihre Möglichkeit zur einfachen Inbetriebnahme und Konfiguration des SmartLight Indicators
Mehr erfahren

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
6
Colores predefinidos
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo de círculo cromático
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Función adicional
Daisy Chain (2x equipos por cada puerto IO-Link)
Dimensiones
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Material de carcasa
PC, Transparente
PPS
Fijación
Tornillos M22
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
8.4 ms
Entrada de datos de proceso
2 Byte
Datos de proceso salida
8 Byte
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?