Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Hubs de sensores/actuadores IO-Link para aplicaciones especializadas (Silver Line)
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z012-C11 | BNI IOL-302-S02-Z012 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitales | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Salidas digitales | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/salidas configurables | Sí | Sí | Sí |
| Puerto de ampliación | Sí | Sí | Sí |
| Supervisión de canal único | Sí | Sí | Sí |
| Corriente total US, sensor | 4 A | 4 A | 9 A |
| Corriente de conmutación | 16x 200 mA | 16x 200 mA | 16x 2 A |
| Corriente total UA, actuador | 4 A | 4 A | 9 A |
| Material de carcasa | Fundición a presión de cinc, niquelada | Fundición a presión de cinc, niquelada |
PBT, GF30 Acero fino (1.4404), Inserts |
| Dimensiones | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -5...55 °C | -5...70 °C |
| Grado de protección | IP67, estado atornillado | IP67, estado atornillado | IP67, estado atornillado |
| Tasa de transmisión | COM2 (38.4 Kbaudios) | COM2 (38.4 Kbaudios) | COM2 (38.4 Kbaudios) |
| Ciclo de datos de procesamiento mín. | 5.6 ms | 6.2 ms | 6.0 ms |
| Entrada de datos de proceso | 6 Byte | 8 Byte | 6 Byte |
| Datos de proceso salida | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |
| Conexión (entrada de suministro de corriente) | - | - | 7/8"-Conector, 4-polos |
| Función adicional | - | - | mapeado alternativa de datos de proceso |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD