Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Hubs de sensores/actuadores IO-Link para entornos IP69K (Washdown Line)
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-314-S52-P012 | BNI IOL-314-S52-P071 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitales | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| Salidas digitales | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/salidas configurables | Sí | Sí |
| Puerto de ampliación | Sí | Sí |
| Supervisión de canal único | Sí | Sí |
| Función adicional |
Vibración Internal temperature Detección de dispositivos |
Vibración Internal temperature Detección de dispositivos |
| Corriente total US, sensor | 2 A | 2 A |
| Corriente de conmutación | 16x 2 A |
12x 2 A 4x 4 A |
| Corriente total UA, actuador | 4 A | 16 A |
| Material de carcasa |
PBT, GF30 Acero fino (1.4404), Inserts |
PBT, GF30 Acero fino (1.4404), Inserts |
| Dimensiones | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP68, IP69K, estado atornillado | IP68, IP69K, estado atornillado |
| Tasa de transmisión | COM3 (230.4 Kbaudios) | COM3 (230.4 Kbaudios) |
| Ciclo de datos de procesamiento mín. | 2 ms | 2 ms |
| Entrada de datos de proceso | 12 Byte | 12 Byte |
| Datos de proceso salida | 2 Byte | 2 Byte |
| Secondary features |
Identificación Reconocimiento de dispositivos Retardo de la señal Control de la velocidad de la señal Contador de conmutación Contador de horas de funcionamiento Contador de ciclos de arranque Control de la tensión y la corriente Estado de las condiciones ambientales extremas Configuración de variantes |
Identificación Reconocimiento de dispositivos Retardo de la señal Control de la velocidad de la señal Contador de conmutación Contador de horas de funcionamiento Contador de ciclos de arranque Control de la tensión y la corriente Estado de las condiciones ambientales extremas Configuración de variantes |
| Secondary features for condition monitoring |
Control de vibraciones Control de la temperatura interna |
Control de vibraciones Control de la temperatura interna |
| Conexión (entrada de suministro de corriente) | - | M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD