Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BNI00FE

BNI PNT-565-W01-K079

Módulos de red inalámbricos IO-Link

Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
EE. UU. (FCC)
Canadá (ISED)
México (IFT/NOM)
Brasil (ANATEL)
Corea del Sur (KC)
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
EE. UU. (FCC)
Canadá (ISED)
México (IFT/NOM)
Brasil (ANATEL)
Corea del Sur (KC)
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Corriente total US, sensor
0.2 A
Material de carcasa
PC, Recubierto
ABS, Cinc, Fundición a presión
Dimensiones
130 x 50.5 x 130 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP54
Interfaces adicionales
Profinet
Versión IO-Link
1.1
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-02
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?