Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Silver Line - Módulos de red en carcasa de metal para aplicaciones especializadas
Interfaz
Profinet
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A (4x) + Type B (4x)
Corriente de salida máx.
2 A
Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-538-005-Z063 | BNI PNT-538-105-Z063 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Interfaces adicionales | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Clase de puerto | Type A (4x) + Type B (4x) | Type A (4x) + Type B (4x) |
| Corriente de salida máx. | 2 A | 2 A |
| Puesta en marcha rápida (FSU) | Sí | Sí |
| Indicación | no | Sí |
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (COM 2) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (entrada de suministro de corriente) | M12x1-Conector, 4-polos, T-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, T-codificado |
| Conexión (salida de suministro de corriente) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, T-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, T-codificado |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitales | 12x PNP, tipo 3 | 12x PNP, tipo 3 |
| Salidas digitales | 12x PNP | 12x PNP |
| Entradas/salidas configurables | Sí | Sí |
| Corriente total US, sensor | 12.0 A | 12.0 A |
| Corriente total UA, actuador | 12.0 A | 12.0 A |
| Material de carcasa | Fundición a presión de cinc, niquelada | Fundición a presión de cinc, niquelada |
| Dimensiones | 68 x 31.7 x 224 mm | 68 x 31.7 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Versión IO-Link | 1.1 | 1.1 |
| Safety Hub Support | Sí | Sí |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD