Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Módulos de campo para aplicaciones especializadas (Silver Line)
Interfaz
Profinet
Corriente de salida máx.
2 A
Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Alternativa recomendada
BNI0052
Módulos de bus de campo
BNI PNT-302-105-Z015
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-302-005-Z015 | BNI PNT-302-105-Z015 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Corriente de salida máx. | 2 A | 2 A |
| Puesta en marcha rápida (FSU) | Sí | Sí |
| Indicación | no | Sí |
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (COM 2) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (entrada de suministro de corriente) | 7/8"-Conector, 5-polos | 7/8"-Conector, 5-polos |
| Conexión (salida de suministro de corriente) | 7/8"-Conector hembra, 5-polos | 7/8"-Conector hembra, 5-polos |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitales | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP, tipo 2 |
| Salidas digitales | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/salidas configurables | Sí | Sí |
| Corriente total US, sensor | 9.0 A | 9.0 A |
| Corriente total UA, actuador | 9.0 A | 9.0 A |
| Material de carcasa | Fundición a presión de cinc, niquelada | Fundición a presión de cinc, niquelada |
| Dimensiones | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD