Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Puente inalámbrico IO-Link
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
EE. UU. (FCC)
Canadá (ISED)
México (IFT/NOM)
Reino Unido (UKCA)
EE. UU. (FCC)
Canadá (ISED)
México (IFT/NOM)
Tensión de servicio Ub
18...32 VDC
Conexión enchufes
M12x1-Conector
M12x1-Conector hembra
M12x1-Conector hembra
Dimensiones
355 x 362 x 661 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Pronto dejará de estar disponible
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOW-560-W01-K022 | BNI IOW-560-W01-K093 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Homologación de radiofrecuencia |
Europa (CE) Reino Unido (UKCA) EE. UU. (FCC) Canadá (ISED) México (IFT/NOM) |
Canadá (ISED) Europa (CE) Reino Unido (UKCA) EE. UU. (FCC) Brasil (ANATEL) Corea del Sur (KC) |
|---|---|---|
| Tensión de servicio Ub | 18...32 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión enchufes |
M12x1-Conector M12x1-Conector hembra |
M12-Conector hembra, 4-polos, A-coded-codificado |
| Dimensiones | 355 x 362 x 661 mm | 53 x 22.5 x 70.9 mm |
| Temperatura ambiente | -5...50 °C | -5...50 °C |
| Grado de protección | /IP67 | IP67/IP67 |
| Interfaz | - | IO-Link wireless 1.1.3;IO-Link |
| Conexión (entrada de suministro de corriente) | - | M12-Conector, 4-polos, A-coded-codificado |
| Entradas/salidas configurables | - | no |
| Corriente total US, sensor | - | 1 A |
| Corriente total UA, actuador | - | 2 A |
| Material de carcasa | - | PA 12, Semitransparent |
| Ciclo de datos de procesamiento mín. | - | 5 ms |
| Entrada de datos de proceso | - | 32 Byte |
| Datos de proceso salida | - | 32 Byte |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD