Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Black Line - Módulos de red en carcasa de plástico robusta para aplicaciones versátiles
Interfaz
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI PG3-508-0C5-R015 | BNI PG3-508-0C5-Z015 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Interfaces adicionales | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Clase de puerto | Type A | Type A |
| Corriente de salida máx. | 2 A | 2 A |
| Puesta en marcha rápida (FSU) | Sí | Sí |
| Indicación | no | no |
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (COM 2) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (entrada de suministro de corriente) | 7/8"-Conector, 5-polos | 7/8"-Conector, 5-polos |
| Conexión (salida de suministro de corriente) | 7/8"-Conector hembra, 5-polos | 7/8"-Conector hembra, 5-polos |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitales | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Salidas digitales | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/salidas configurables | Sí | Sí |
| Corriente total US, sensor | 9.0 A | 9.0 A |
| Corriente total UA, actuador | 9.0 A | 9.0 A |
| Material de carcasa | Plástico | Fundición a presión de cinc, niquelada |
| Dimensiones | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Versión IO-Link | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | Sí | Sí |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD