Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Kit de herramientas de monitorización de condiciones
Memoria de datos
32 GB EMMC
Procesador
1.8 GHz / 400MHz
Memoria de trabajo
4 GB RAM
Conexión enchufes
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensiones
101 x 126 x 50 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD