Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BNI00LT

BNI SL3-R10-L0250-A01

Luces de señalización en diseño en forma de barra

Principio de funcionamiento
Signal light
Interfaz
IO-Link 1.1.4
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
1
Colores predefinidos
rojo
verde
Azul
amarillo
Magenta
cian
blanco
configurable
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de funcionamiento
Signal light
Interfaz
IO-Link 1.1.4
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
1
Colores predefinidos
rojo
verde
Azul
amarillo
Magenta
cian
blanco
configurable
Indicación de funcionamiento
blinking
sparkle
Dimensiones
Ø 20 x 250 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Plástico
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP54
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?