Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BNI00LZ

BNI IOL-811-205-K036

Black Line - Torre de señalización LED inteligente en carcasa plástica moderna

Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
4
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
4
Colores predefinidos
rojo
verde
amarillo
Azul
Magenta
cian
blanco
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Posibilidad de ajuste
Display
Función adicional
Extended mode
Dimensiones
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Material de carcasa
PC, Transparente
PBT GF30
Fijación
Tuerca M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM3 (230.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
5 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
16 bytes
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?