Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
No disponible en la tienda

BNI00ML

BNI XG5-508-1B5-Z067-C17

IO-Link Master - Interfaz inteligente para su automatización

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
4 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
4 A
Indicación
Sí
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Conector hembra
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 32 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
Sí
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?